text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-8-VCR-6-810

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-8-VCR-6-810
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-VCR-6-810 — VCR-Verschraubung, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Außengewinde x 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
316L-4-HVCR-1A6 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Automatic Tube Weld Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-12-VCR-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-VCR-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-00032 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-8M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-01081 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.