text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Double Male Union Body

Art.-Nr.: SS-8-VCR-6-DM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Double Male Union Body

Art.-Nr.: SS-8-VCR-6-DM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-VCR-6-DM — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Double Male Union Body

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-12-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-2-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-DMP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-8-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.