text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (manómetros)

型番: SS-810-7-8RG

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/2 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (manómetros)

型番: SS-810-7-8RG
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-810-7-8RG — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg OD x 1/2 pulg. hembra ISO paralela (manómetros)

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/2 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 製品を見る
B-200-7-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-200-7-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-400-7-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-400-7-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-400-7-4RG Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
B-400-7-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-400-7-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-600-7-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-600-7-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
B-600-7-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-600-7-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-6M0-7-4RG Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
B-810-7-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
HC-810-7-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
M-400-7-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
M-810-7-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
S-1210-7-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
S-810-7-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-100-7-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-100-7-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1010-7-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1010-7-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1010-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-7-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-7-4RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-10M0-7-4RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-10M0-7-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-10M0-7-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 製品を見る
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-2RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-400-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-400-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-400-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-7-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-400-7-8RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-400-7-8RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 製品を見る
SS-400-7-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-500-7-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-600-7-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-600-7-4RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-600-7-4RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-6RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-8M0-7-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-7-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 製品を見る
SS-8M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。