text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. Swagelok, Actuador neumático ISO 5211 normalmente cerrado

Designed for consistent performance, durability in thermal cycling, and reduced leakage.

Referencia #: SS-43GS4-A15C3

Especificaciones

Atributo Valor
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normalmente Cerrado, de Conformidad con ISO 5211
Type d'actionneur Neumática
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Cv maximal 1.4
Passage d'écoulement Estándar
Type d’écoulement 2 vías, Cierre, Recta
Couleur de poignée Negro
Type de poignée Direccional
Certification faibles émissions
Matériau de garniture UHMWPE PTFE Modificado
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. Swagelok, Actuador neumático ISO 5211 normalmente cerrado

Referencia #: SS-43GS4-A15C3
Ver Catálogo

Designed for consistent performance, durability in thermal cycling, and reduced leakage.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Configuration droite, 2 voies
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Especificaciones

SS-43GS4-A15C3 — Válvula de bola de 1 pieza serie 40G de acero inox., Cv 1,4, 1/4 pulg. Swagelok, Actuador neumático ISO 5211 normalmente cerrado

Atributo Valor
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normalmente Cerrado, de Conformidad con ISO 5211
Type d'actionneur Neumática
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Cv maximal 1.4
Passage d'écoulement Estándar
Type d’écoulement 2 vías, Cierre, Recta
Couleur de poignée Negro
Type de poignée Direccional
Certification faibles émissions
Matériau de garniture UHMWPE PTFE Modificado
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-41S2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-42F2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-42S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-42S6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-43F4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-43F4RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-43S4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-43S4-SC11 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-43S6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-43S6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-43VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-44F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-44F6 Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-44S10MM Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-44S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-44S6-K Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-45F8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-45S12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-45S8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
HC-43S4 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
M-43S4 Alloy 400 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-41GS1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-41GS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-41GS2-1466 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-41GS3MM Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GES4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-42GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS4-LH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS6MM-1466 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GS6MM-SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-42GVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-43GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-43GF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-43GF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-43GM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-43GM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-43GM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-12457 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-K 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-LL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-1466 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-31C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-SC11 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6MM-SHD 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-43GS6-SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-43GVCO4 316ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCO継手 1/4 インチ おすVCO継手 Ver producto
SS-43GVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-43GVS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-44F6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-44F6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-44S10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6-1466 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44S6-LLC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-44VCR8 316ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き Ver producto
SS-45F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-45F8-LL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-45F8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-45S12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-1466 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-LL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-SG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-45TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-45TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45TS8-K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-45VCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.