|
Válvula de diafragma UHP de alto caudal de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. Swagelok HVCR hembra, Limpieza SC-01, Actuador neumático NO
Referencia #: 6LV-DFHFR4-P-O
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Modelo Recto, con ActuadorLas válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Válvula de diafragma UHP de alto caudal de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. Swagelok HVCR hembra, Limpieza SC-01, Actuador neumático NO
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Modelo Recto, con Actuador
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Welding should be done by qualified personnel as outlined in Section IX of the ASME Boiler Code. Weld filler material should be the same as the base material.
Especificaciones
6LV-DFHFR4-P-O — Válvula de diafragma UHP de alto caudal de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. Swagelok HVCR hembra, Limpieza SC-01, Actuador neumático NO
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra |
| Cv Máximo | 0.62 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 150 (65) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | Ver producto |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Ver producto |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
