text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LVV-DPBW4-P1-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, con Actuador

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LVV-DPBW4-P1-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LVV-DPBW4-P1-C — 316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPA111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LVV-DPC111P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Ver producto
6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
6LVV-DPL11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ Ver producto
6LVV-DPR11P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.