text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 3/8 in. TSW and 1/2 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : SS-6BK-TW-1C

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur 1 Series
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normally Closed Spring Return
Type d'actionneur Pneumatic
Matériau du soufflet 321 Stainless Steel
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Étanchéité du corps Gasket with soft seat
Procédé de nettoyage Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Tube Socket Weld
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 Tube Butt Weld
Cv maximal 0.86
Type d’écoulement Straight (2-way)
Joint PTFE-Coated 316 SS Gasket
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100°F /8.6 BAR @ 37°C
Catégorie d'usage General
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conical
État de surface Standard
Tests Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 3/8 in. TSW and 1/2 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : SS-6BK-TW-1C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, avec actionneur
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-6BK-TW-1C — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 3/8 in. TSW and 1/2 in. TBW, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur 1 Series
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normally Closed Spring Return
Type d'actionneur Pneumatic
Matériau du soufflet 321 Stainless Steel
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Étanchéité du corps Gasket with soft seat
Procédé de nettoyage Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Tube Socket Weld
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 Tube Butt Weld
Cv maximal 0.86
Type d’écoulement Straight (2-way)
Joint PTFE-Coated 316 SS Gasket
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100°F /8.6 BAR @ 37°C
Catégorie d'usage General
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conical
État de surface Standard
Tests Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8BK-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8BK-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.