text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de PCTFE, 1/2 pulg. Swagelok, Limpieza SC-11, Actuador neumático NC

Referencia #: SS-8BK-1C

Especificaciones

Atributo Valor
Modelo del Actuador Serie 1
Modo de operación del actuador Normalmente cerrado retorno por muelle
Tipo de actuador Neumática
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Junta plana con asiento blando
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.96
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Junta plana de acero inoxidable 316 recubierta de PTFE
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 8,6 BAR / 200°F @ 125 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Rango de presión a temperatura ambiente 8,6 BAR @ 37°C / 125 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, con Actuador

Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de PCTFE, 1/2 pulg. Swagelok, Limpieza SC-11, Actuador neumático NC

Referencia #: SS-8BK-1C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Especificaciones

SS-8BK-1C — Válvula de fuelle de acero inox., cierre del fuelle con junta, obturador de PCTFE, 1/2 pulg. Swagelok, Limpieza SC-11, Actuador neumático NC

Atributo Valor
Modelo del Actuador Serie 1
Modo de operación del actuador Normalmente cerrado retorno por muelle
Tipo de actuador Neumática
Material del fuelle Acero inoxidable 321
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Junta del cuerpo Junta plana con asiento blando
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.96
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Junta plana Junta plana de acero inoxidable 316 recubierta de PTFE
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 93°C @ 8,6 BAR / 200°F @ 125 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Rango de presión a temperatura ambiente 8,6 BAR @ 37°C / 125 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Material del obturador PCTFE
Tipo de vástago Cónico
Acabado superficial Estándar
Pruebas Prueba de fugas con helio según SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6BK-TW-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-8BK-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.