text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,86, Kugelspindel

Referencia #: SS-6NBF6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Innengewinde
Tamaño conexión 2 3/8 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Innengewinde
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal 2-WegeGerade
Tipo de mando Aluminiumknebel
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C bei 284 BAR/450°F bei 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Material del obturador Legierung auf Kobaltbasis
Tipo de vástago Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Obturador esférico

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,86, Kugelspindel

Referencia #: SS-6NBF6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Obturador esférico
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Especificaciones

SS-6NBF6 — Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,86, Kugelspindel

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Innengewinde
Tamaño conexión 2 3/8 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Innengewinde
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal 2-WegeGerade
Tipo de mando Aluminiumknebel
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C bei 284 BAR/450°F bei 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Material del obturador Legierung auf Kobaltbasis
Tipo de vástago Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBS12-G 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Ver producto
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBS4-BKP-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBS6MM-G 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3NBVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-6HNBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-6NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6NBS10MM-G 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS12MM-G 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS6-G 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6NBSW8T-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.