text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

Réf. pièce : SS-BN8S6-2C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Cv maximal 0.7
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

Réf. pièce : SS-BN8S6-2C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Passage droit
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-BN8S6-2C — Vanne à soufflet haute pureté en acier inoxydable 316L, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, actionneur NF, entrée avec filetage NPT 1/8-27

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Cv maximal 0.7
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
SS-BN8FR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BN8FR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BN8FR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BN8FR8-DU-O 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BN8S8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. - Afficher le produit
SS-BN8VCR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BN8VCR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BNS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-BNS4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-BNS4-2O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-BNS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-BNS6-C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-BNV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BNV51-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BNV51-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BNV51-DU-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BNV51-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BNVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-BNVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.