text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4インチ・サイズSwagelokおすVCR継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、1/8-27 NPTエアー供給ポート

型番: SS-BNVCR4-2C

仕様

属性
Modèle d'actionneur 1/8-27 NPTねじエアー供給ポート(BN シリーズ)
Mode de fonctionnement de l'actionneur スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
Type d'actionneur 空気式
Matériau du soufflet 321 ステンレス鋼
Matériau du corps 316Lステンレス鋼
Étanchéité du corps なし
Procédé de nettoyage 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement ストレート型(2方タイプ)
Joint なし
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
Catégorie d'usage 一般用
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige コーン型ステム・チップ
État de surface Ra 20 µin
Tests SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4インチ・サイズSwagelokおすVCR継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、1/8-27 NPTエアー供給ポート

型番: SS-BNVCR4-2C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Passage droit
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

仕様

SS-BNVCR4-2C — 316Lステンレス鋼製高純度用ベローズ・シール・バルブ、1/4インチ・サイズSwagelokおすVCR継手、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、1/8-27 NPTエアー供給ポート

属性
Modèle d'actionneur 1/8-27 NPTねじエアー供給ポート(BN シリーズ)
Mode de fonctionnement de l'actionneur スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
Type d'actionneur 空気式
Matériau du soufflet 321 ステンレス鋼
Matériau du corps 316Lステンレス鋼
Étanchéité du corps なし
Procédé de nettoyage 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement ストレート型(2方タイプ)
Joint なし
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -40 (-40)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
Catégorie d'usage 一般用
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige コーン型ステム・チップ
État de surface Ra 20 µin
Tests SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-BN8FR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8FR8-DU-O 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BN8S6-2C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. - 製品を見る
SS-BN8S8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. - 製品を見る
SS-BN8VCR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-2C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-C 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BN8VCR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-2O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNS6-C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-BNV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-2C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-DU-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNV51-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-BNVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-BNVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。