text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting, Blue Key

Referencia #: SS-QC4-B1-400K5

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado azul
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases Pasamuros

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting, Blue Key

Referencia #: SS-QC4-B1-400K5
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases Pasamuros
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B1-400K5 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Swagelok Bulkhead Tube Fitting, Blue Key

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado azul
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B1-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.