text.skipToContent text.skipToNavigation

다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기

Art.-Nr.: B-PB6-PM6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Messing
Schlauchgröße 3/8 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기

Art.-Nr.: B-PB6-PM6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

B-PB6-PM6 — 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Messing
Schlauchgröße 3/8 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Produkt anzeigen
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Produkt anzeigen
SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Produkt anzeigen
SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.