|
304L Stainless Steel Double Ended TPED-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 100 bar (1450 psig)
Part #: 304L-HDF4-1000-PD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
TPED-Compliant CylindersAchieve leak-tight sample containment with Swagelok sample cylinders that meet the Transportable Pressure Equipment Directive (TPED). For information on UK TPE approval on cylinders, contact your authorized sales and service center. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
304L Stainless Steel Double Ended TPED-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 100 bar (1450 psig)
Log in or Register to view price
Catalogs
TPED-Compliant Cylinders
Achieve leak-tight sample containment with Swagelok sample cylinders that meet the Transportable Pressure Equipment Directive (TPED). For information on UK TPE approval on cylinders, contact your authorized sales and service center.
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
Specifications
304L-HDF4-1000-PD — 304L Stainless Steel Double Ended TPED-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 100 bar (1450 psig)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 304L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Cylinder Volume/Info | 1000 cm3 |
| Testing | TPED |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 24111802 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF4-2250-PD | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| 304L-HDF4-300-PD | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| 304L-HDF4-500-PD | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
