|
Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки серии 10, 1 дюйм
Referencia #: CWS-10UCI-16
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Collarines para tuboLas herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки серии 10, 1 дюйм
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Collarines para tubo
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Especificaciones
CWS-10UCI-16 — Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки серии 10, 1 дюйм
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño del tubo | 1 pulg. |
| Serie del Soldador | Serie 10 |
| eClass (4.1) | 21021101 |
| eClass (5.1.4) | 21021101 |
| eClass (6.0) | 21022190 |
| eClass (6.1) | 21022190 |
| eClass (10.1) | 21022190 |
| UNSPSC (4.03) | 27112808 |
| UNSPSC (10.0) | 27112808 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
| UNSPSC (15.1) | 27112808 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Serie del Soldador
|
Tamaño del tubo
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | Series 10 | 1/2 in. | Ver producto |
| CWS-10UCI-12 | Series 10 | 3/4 in. | Ver producto |
| CWS-5UCI-02 | Series 5 | 1/8 in. | Ver producto |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | Ver producto |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | Ver producto |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | Ver producto |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | Ver producto |
| K-11108 | Series 5 | - | Ver producto |
| K-11132 | Series 5 | - | Ver producto |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | Series 5 | - | Ver producto |
| SWS-WHEC-D-35 | Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
