|
6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing
Art.-Nr.: 6MO-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
VerschlusskappenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Verschlusskappen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
6MO-400-C — 6-Moly Cap for 1/4 in. OD Tubing
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 6-Moly |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 in. |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172407 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-100-C | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-1010-C | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-200-C | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-400-C | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-600-C | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-810-C | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-100-C | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1010-C | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-C | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1210-C | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-C | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1610-C | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-C | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-C | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2000-C | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-200-C | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-C | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-C | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2400-C | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-C | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-300-C | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3200-C | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-C | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-C | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-500-C | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
