text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 5/16 Zoll Rohraußendurchmesser

Art.-Nr.: SS-500-C

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 5/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 5/16 Zoll Rohraußendurchmesser

Art.-Nr.: SS-500-C
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

SS-500-C — Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 5/16 Zoll Rohraußendurchmesser

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 5/16 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.