text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR-Verschlusskappe 1/2 Zoll, Edelstahl 316

Art.-Nr.: SS-8-VCR-CP

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40142607
UNSPSC (15.1) 40142607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Verschlusskappen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

VCR-Verschlusskappe 1/2 Zoll, Edelstahl 316

Art.-Nr.: SS-8-VCR-CP
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verschlusskappen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-VCR-CP — VCR-Verschlusskappe 1/2 Zoll, Edelstahl 316

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40142607
UNSPSC (15.1) 40142607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-VCR-CP 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-CP 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-CP-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-CP-BP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.