Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.325 in. (1.0 x 8.26 mm), Please order in multiples of ten
Referencia #: CWS-C.040-.325-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.325 in. (1.0 x 8.26 mm), Please order in multiples of ten
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tungsten Electrodes
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Especificaciones
CWS-C.040-.325-P — Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.325 in. (1.0 x 8.26 mm), Please order in multiples of ten
Atributo | Valor |
---|---|
Electrode Diameter | 0.040 in. (1.0 mm) |
Electrode Length | 0.325 in. (8.26 mm) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Serie del Soldador
|
Tamaño del tubo
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.040-.405-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.040-.450-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.040-.555-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.040-.605-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.040-.705-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.062-.855-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | Ver producto |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | Ver producto |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.