|
Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung (Serie QC8)
Part #: SS-QC8-S-12M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
SpindelnSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung (Serie QC8)
Log in or Register to view price
Catalogs
Spindeln
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Specifications
SS-QC8-S-12M0 — Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung (Serie QC8)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 2,4 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 3,3 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.