|
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra
Réf. pièce : SS-QC8-S-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TigesRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Spécifications
SS-QC8-S-8PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 2,0, 1/2 pulg. NPT hembra
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Cv maximal | 2,0 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 3,1 en association avec un corps à passage intégral |
| Lubrifiant | Pas de lubrifiant sur aucun composant |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 750 PSIG À 70°F / 51,6 BAR À 21°C |
| Série | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-400K3 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-S-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-S-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
