text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss , Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 2,2

Art.-Nr.: SS-QF4-S-400

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2,2 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss , Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 2,2

Art.-Nr.: SS-QF4-S-400
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Technische Daten

SS-QF4-S-400 — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss , Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 2,2

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2,2 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.