text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QF4-S-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 2,8 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QF4-S-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-S-600 — Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 2,8, 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 2,8 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.