text.skipToContent text.skipToNavigation

DF,, DP,, 1(0.250인치[6.4 mm] 오리피스), 43,, 44,, 62,, 83, H83 및 P6T 시리즈 밸브용, H83 및 P6T 시리즈 밸브

부품 번호: MS-VL-S-3

사양

속성
몸체 재질 폴리프로필렌
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
시리즈 43, 44, 62, 83, H83 및 P6T 시리즈
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37010905
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 39121909
UNSPSC (11.0501) 39121909
UNSPSC (13.0601) 39121909
UNSPSC (15.1) 39121909
UNSPSC (17.1001) 40183109
밸브 락

스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

DF,, DP,, 1(0.250인치[6.4 mm] 오리피스), 43,, 44,, 62,, 83, H83 및 P6T 시리즈 밸브용, H83 및 P6T 시리즈 밸브

부품 번호: MS-VL-S-3
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

밸브 락
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.

사양

MS-VL-S-3 — DF,, DP,, 1(0.250인치[6.4 mm] 오리피스), 43,, 44,, 62,, 83, H83 및 P6T 시리즈 밸브용, H83 및 P6T 시리즈 밸브

속성
몸체 재질 폴리프로필렌
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
시리즈 43, 44, 62, 83, H83 및 P6T 시리즈
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37010905
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 39121909
UNSPSC (11.0501) 39121909
UNSPSC (13.0601) 39121909
UNSPSC (15.1) 39121909
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-VL-M-3 Polypropylene - - - - 제품 보기
MS-VL-S-2 Polypropylene - - - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.