text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur pour tube de remplissage en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, longueur du tube 26,4 cm (10,4 po)

Referencia #: SS-DTM4-F4-104

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po x 10,4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle avec embout de tube
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40173303
Adaptateurs pour tubes de remplissage

Protégez les extrémités et facilitez le transport de vos cylindres d'échantillonnage, avec les bouchons de protection et les poignées de transport Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Adaptateur pour tube de remplissage en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, longueur du tube 26,4 cm (10,4 po)

Referencia #: SS-DTM4-F4-104
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Adaptateurs pour tubes de remplissage
Protégez les extrémités et facilitez le transport de vos cylindres d'échantillonnage, avec les bouchons de protection et les poignées de transport Swagelok.

Especificaciones

SS-DTM4-F4-104 — Adaptateur pour tube de remplissage en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po, longueur du tube 26,4 cm (10,4 po)

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po x 10,4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle avec embout de tube
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-DTM4-F4-023 316 Stainless Steel 1/4 in. x 2.31 in. Male NPT with Tube Stub 1/4 in. Female NPT Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.