|
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅(QF8 시리즈)
Part #: SS-QF8-B-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
BodiesAchieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅(QF8 시리즈)
Log in or Register to view price
Catalogs
Bodies
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Specifications
SS-QF8-B-600 — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅(QF8 시리즈)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 26.0 - Coupled with a stem |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| Series | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | View Product |
| SS-QF4-B-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | ISO-/BSP-Parallelinnengewinde | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-QF8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
