text.skipToContent text.skipToNavigation

Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 3/8 pulg.

Referencia #: SS-QC6-SP

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183110
Protectores de las Espigas

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 3/8 pulg.

Referencia #: SS-QC6-SP
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Protectores de las Espigas
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Especificaciones

SS-QC6-SP — Protector Espiga enchufe rápido para instrumentación de acero inox. serie QC de 3/8 pulg.

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-SP Brass - - - - Ver producto
SS-QC4-SP 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-QC8-SP 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-QF4-SP 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-QF8-SP 316 Stainless Steel - - - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.