text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Male NPT

Код изделия: B-QM2-S-2PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Male NPT

Код изделия: B-QM2-S-2PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok miniature quick connects for applications, like laboratories, requiring frequent connections and reduced spillage and air inclusion with low dead volume, in a limited space.

Технические характеристики

B-QM2-S-2PM — Brass Miniature Quick Connect Stem without Valve, 0.06 Cv, 1/8 in. Male NPT

Атрибут Значение
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.