|
不带阀门的不锈钢全流量快速接头管茎,1.7 Cv,1/4 in. 锥形 NPT 外螺纹
Art.-Nr.: SS-QF4-S-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
阀杆采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。 Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
不带阀门的不锈钢全流量快速接头管茎,1.7 Cv,1/4 in. 锥形 NPT 外螺纹
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
阀杆
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
SS-QF4-S-4MT — 不带阀门的不锈钢全流量快速接头管茎,1.7 Cv,1/4 in. 锥形 NPT 外螺纹
| Attribute | Wert |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | ISO 锥形外螺纹 |
| Cv 最大值 | 1.7 - 与本体连接时 |
| 润滑剂 | 所有元件均无润滑剂 |
| O 型圈材料 | 碳氟 FKM |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| 室温时连接的压力额定值 | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| 系列 | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
