|
Yellow Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 350 to 750 psig (24.1 to 51.7 bar)
Referencia #: 177-R3A-K1-B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Spring KitSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Yellow Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 350 to 750 psig (24.1 to 51.7 bar)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Spring Kit
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Maintenance Instructions; RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Manual Override Handle Conversion Instructions
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Adjusting the set pressure, manual override conversion, stem seal replacement, bonded disc replacement.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
177-R3A-K1-B — Yellow Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 350 to 750 psig (24.1 to 51.7 bar)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| For Series | R3A Series |
| Rupture Pressure | 350-750 PSI (Adjustable) |
| Spring Set Pressure Range | 350 to 750 (24.1 to 51.7) |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Ver producto |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
