|
4F, 2TF 및 4TF 시리즈 파티클,필터용 2마이크론 엘리먼트 키트
부품 번호: SS-4F-K4-2
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
엘리먼트 키트다양한 가스켓, 스프링 및 엘리먼트 키트로 스웨즈락 필터의 효과와 효율성을 유지합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
엘리먼트 키트
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-4F-K4-2 — 4F, 2TF 및 4TF 시리즈 파티클,필터용 2마이크론 엘리먼트 키트
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 특징 | 2마이크론 엘리먼트 구멍 크기 |
| 필터 엘리먼트 크기 | 2마이크론 |
| 필터 시리즈 | 4F 시리즈, 2TF 시리즈, 4TF 시리즈 |
| eClass (4.1) | 36102104 |
| eClass (5.1.4) | 37102090 |
| eClass (6.0) | 37019214 |
| eClass (6.1) | 37019214 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161526 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15K-FC-03 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| GE-15K-FC-10 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-140 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-230 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-40 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-440 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-90 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-140 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-230 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-40 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-440 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-90 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
