text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Angle-Pattern Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-1GS4-A

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Angle Pattern (2-way)
Tipo de mando Nylon Toggle
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 0.125 in /3.2 mm
Rango de presión a temperatura ambiente 300 PSIG @ 100°F /20.6 BAR @ 37°C
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Soft-Seat PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo en Ángulo, Actuación Manual

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Angle-Pattern Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-1GS4-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo en Ángulo, Actuación Manual
Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

SS-1GS4-A — Stainless Steel Angle-Pattern Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1/4 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 0.2
Configuración de Caudal Angle Pattern (2-way)
Tipo de mando Nylon Toggle
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Rango de temperatura y presión máx 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -20 (-28)
Orificio 0.125 in /3.2 mm
Rango de presión a temperatura ambiente 300 PSIG @ 100°F /20.6 BAR @ 37°C
Material del obturador PTFE
Tipo de vástago Soft-Seat PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-OGS2-A Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-OGS2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.