text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템

부품 번호: SS-1VS8MM

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 8mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 8mm
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.37
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 페놀 노브(Knob)
저누출 인증 예
최대 온도, °F(°C) 450/232
최대 온도 압력 등급 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.172인치
실온 압력 등급 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 스테인리스강
스템 유형 V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형, V형 스템

일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템

부품 번호: SS-1VS8MM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, V형 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

사양

SS-1VS8MM — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 8mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 8mm
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.37
유로 형태 직선형(2-Way)
핸들 스타일 페놀 노브(Knob)
저누출 인증 예
최대 온도, °F(°C) 450/232
최대 온도 압력 등급 450°F @ 3435 PSIG /232°C @ 236 BAR
최소 온도, °F(°C) -65 (-53)
오리피스 0.172인치
실온 압력 등급 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
스템 팁 재질 316 스테인리스강
스템 유형 V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-20VM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-20VS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-26VF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-26VM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-26VM8-F8-A 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-26VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-26VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-OVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-OVM2-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-OVS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.