text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrstück, Edelstahl, 5/8 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: SS-1011-PC

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 5/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 5/8 po
Тип соединения 2 Embout de raccordement
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Rohrstück, Edelstahl, 5/8 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: SS-1011-PC
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Прямые
Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

Specifications

SS-1011-PC — Rohrstück, Edelstahl, 5/8 Zoll Rohraußendurchmesser

Attribute Value
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 5/8 po
Тип соединения 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Размер соединения 2 5/8 po
Тип соединения 2 Embout de raccordement
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector View Product
B-401-PC Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück View Product
B-601-PC Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstück View Product
B-811-PC Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück View Product
B-811-PC-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück View Product
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück View Product
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück View Product
S-811-PC Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück View Product
SS-101-PC Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/16 Zoll Rohrstück View Product
SS-10M1-PC Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 10 mm Rohrstück View Product
SS-10M1-PC-6M Edelstahl 316 10 mm Rohrstück 6 mm Rohrstück View Product
SS-10M1-PC-8M Edelstahl 316 10 mm Rohrstück 8 mm Rohrstück View Product
SS-1211-PC Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Rohrstück View Product
SS-1211-PC-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Rohrstück View Product
SS-12M1-PC Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Rohrstück View Product
SS-12M1-PC-10M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 10 mm Rohrstück View Product
SS-12M1-PC-6M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 6 mm Rohrstück View Product
SS-12M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター View Product
SS-1611-PC 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター View Product
SS-1611-PC-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター View Product
SS-1611-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター View Product
SS-16M1-PC 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 16 mm ポート・コネクター View Product
SS-16M1-PC-12M 316 ステンレス鋼 16 mm ポート・コネクター 12 mm ポート・コネクター View Product
SS-18M1-PC 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 18 mm ポート・コネクター View Product
SS-2000-PC 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ ポート・コネクター View Product
SS-201-PC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター View Product
SS-201-PC-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター View Product
SS-20M1-PC 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 20 mm ポート・コネクター View Product
SS-2400-PC 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/2 インチ ポート・コネクター View Product
SS-25M1-PC 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 25 mm ポート・コネクター View Product
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector View Product
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector View Product
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector View Product
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector View Product
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector View Product
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector View Product
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector View Product
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector View Product
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector View Product
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector View Product
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector View Product
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector View Product
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector View Product
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector View Product
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector View Product
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector View Product
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.