text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 10 mm. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-10M0-7-8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 10 mm. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-10M0-7-8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-10M0-7-8 — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 10 mm. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-6RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread Ver producto
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-2000-7-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-200-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-4RG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-20M0-7-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-20M0-7-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-22M0-7-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-22M0-7-12RP Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-25M0-7-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-25M0-7-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-300-7-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-3M0-7-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-3M0-7-4RG Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-400-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-6RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-400-7-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-2RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-7-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-6RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-810-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-810-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.