|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用
Art.-Nr.: SS-12M0-7-8RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12M0-7-8RG — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:12 mm × 1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ-圧力計用
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok®チューブ継手 |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 インチ |
| Typ Verbindung 2 | ISO管用平行めねじ |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| S-1210-7-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| S-810-7-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-0007 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M20 x 1.5 | Female Metric Gage Thread | Produkt anzeigen |
| SS-1410-7-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2000-7-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12RP | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-2400-7-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-300-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-500-7-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
