text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 3/4 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Art.-Nr.: SS-18-MTA-1-12RS

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Rectos

Ofrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 3/4 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Art.-Nr.: SS-18-MTA-1-12RS
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Rectos
Ofrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos.

Technische Daten

SS-18-MTA-1-12RS — Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 3/4 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Latón 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.