text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 3/8인치 암나사 ISO 평행(JIS-7501)나사

Referencia #: SS-400-7-6RJ

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Tamaño conexión 2 3/8인치
Tipo de conexión 2 암나사 ISO 나사(RJ)
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 3/8인치 암나사 ISO 평행(JIS-7501)나사

Referencia #: SS-400-7-6RJ

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-400-7-6RJ — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 3/8인치 암나사 ISO 평행(JIS-7501)나사

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Tamaño conexión 2 3/8인치
Tipo de conexión 2 암나사 ISO 나사(RJ)
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
B-1410-7-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-1810-7-16 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
B-200-7-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-200-7-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-7-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-7-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-7-4RG Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
B-400-7-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-7-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-7-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-7-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
B-600-7-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-600-7-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
B-6M0-7-4RG Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
B-810-7-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
HC-810-7-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
M-810-7-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
S-1210-7-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
S-810-7-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-100-7-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-100-7-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1010-7-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1010-7-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1010-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-10M0-7-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-7-6RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-10M0-7-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-10M0-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-10M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-10M0-7-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-1210-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-1210-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-0007 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-6RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-6RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-12M0-7-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M20 x 1,5 Rosca Métrica Hembra Ver producto
SS-1410-7-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-15M0-7-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16M0-7-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-18M0-7-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-2000-7-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-200-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-7-4RG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-20M0-7-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-20M0-7-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-22M0-7-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-22M0-7-12RP Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-25M0-7-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-25M0-7-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-300-7-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-3M0-7-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-3M0-7-4RG Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-400-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-6RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-2RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-7-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-6M0-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-6M0-7-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6M0-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-6M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-6M0-7-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-6RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-810-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-810-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-810-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-810-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-810-7-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Ver producto
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Ver producto
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.