text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduzieradapter, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-RA-4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Reduzieradapter, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-8-RA-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen.

Technische Daten

SS-8-RA-4 — Reduzieradapter, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.