|
Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 5/8 Zoll Rohrstutzen
Art.-Nr.: SS-8-UT-A-10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 5/8 Zoll Rohrstutzen
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Technische Daten
SS-8-UT-A-10 — Adapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 5/8 Zoll Rohrstutzen
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| Größe Verbindung 2 | 5/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Rohrstutzen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-16-UT-A-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 1/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
