|
WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-8-WVCR-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenErzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Technische Daten
SS-8-WVCR-1-8 — WVCR-Einschraubverbinder, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
