text.skipToContent text.skipToNavigation

WVCR-Verbinder mit Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-8-WVCR-6-600

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

WVCR-Verbinder mit Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-8-WVCR-6-600
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

SS-8-WVCR-6-600 — WVCR-Verbinder mit Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, Edelstahl 316, 1/2 Zoll VCR-Innengewinde x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Geschweißte VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-4-WVCR-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Produkt anzeigen
SS-8-WVCR-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.