|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
Referencia #: SS-QC6-B-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
SS-QC6-B-6PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,5
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 1 cm3 |
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | NPT Außengewinde |
| Cv Máximo | 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Fluorkautschuk FPM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC6 |
| Derrame | 1 cm3 |
| Pruebas | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
