text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 튜빙 인서트, 6mm OD x 4mm ID

부품 번호: B-6M5-4M

사양

속성 값
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 6mm
연결구 2 크기 4mm ID
연결구 2 종류 플라스틱 튜빙 인서트
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
튜빙 인서트

Swagelok 튜브 피팅에 사용할 다양한 예비 부품과 액세서리를 선택할 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

황동 튜빙 인서트, 6mm OD x 4mm ID

부품 번호: B-6M5-4M
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

튜빙 인서트
Swagelok 튜브 피팅에 사용할 다양한 예비 부품과 액세서리를 선택할 수 있습니다.

사양

B-6M5-4M — 황동 튜빙 인서트, 6mm OD x 4mm ID

속성 값
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 6mm
연결구 2 크기 4mm ID
연결구 2 종류 플라스틱 튜빙 인서트
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-405-170 Brass 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
B-405-2 Brass 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
B-605-4 Brass 3/8 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
B-815-6 Brass 1/2 in. - 3/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-1015-8 Stainless Steel 5/8 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-10M5-8M Stainless Steel 10 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-1215-10 Stainless Steel 3/4 in. - 5/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-1215-8 Stainless Steel 3/4 in. - 1/2 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-12M5-10M Stainless Steel 12 mm - 10 mm ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-12M5-8M Stainless Steel 12 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-1615-12 Stainless Steel 1 in. - 3/4 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-1615-14 Stainless Steel 1 in. - 7/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-305-2 Stainless Steel 3/16 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-405-170 Stainless Steel 1/4 in. - 0.17 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-405-2 Stainless Steel 1/4 in. - 1/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-405-3 Stainless Steel 1/4 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-505-3 Stainless Steel 5/16 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-505-4 Stainless Steel 5/16 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-605-277 Stainless Steel 3/8 in. - 0.277 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-605-3 Stainless Steel 3/8 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-605-4 Stainless Steel 3/8 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-6M5-4M Stainless Steel 6 mm - 4 mm ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-815-4 Stainless Steel 1/2 in. - 1/4 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-815-6 Stainless Steel 1/2 in. - 3/8 in. ID Plastic Tubing Insert 제품 보기
SS-8M5-6M Stainless Steel 8 mm - 6 mm ID Plastic Tubing Insert 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.