|
Stützhülse, Edelstahl, 1/2 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll Innendurchmesser
Art.-Nr.: SS-815-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Stützhülsen für SchläucheWählen Sie aus einem großen Portfolio an Ersatzteilen und Zubehör für Ihre Swagelok-Rohrverschraubungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stützhülse, Edelstahl, 1/2 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll Innendurchmesser
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stützhülsen für Schläuche
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-815-4 — Stützhülse, Edelstahl, 1/2 Zoll Außendurchmesser x 1/4 Zoll Innendurchmesser
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll ID |
| Typ Verbindung 2 | Plastik Stützhülse |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Brass | 1/4 in. | - | 0.17 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| B-405-2 | Brass | 1/4 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| B-605-4 | Brass | 3/8 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| B-6M5-4M | Brass | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| B-815-6 | Brass | 1/2 in. | - | 3/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-1015-8 | Stainless Steel | 5/8 in. | - | 1/2 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-10M5-8M | Stainless Steel | 10 mm | - | 8 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-1215-10 | Stainless Steel | 3/4 in. | - | 5/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-1215-8 | Stainless Steel | 3/4 in. | - | 1/2 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-10M | Stainless Steel | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-12M5-8M | Stainless Steel | 12 mm | - | 8 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-1615-12 | Stainless Steel | 1 in. | - | 3/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-1615-14 | Stainless Steel | 1 in. | - | 7/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-305-2 | Stainless Steel | 3/16 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-405-170 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 0.17 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-405-2 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 1/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-405-3 | Stainless Steel | 1/4 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-505-3 | Stainless Steel | 5/16 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-505-4 | Stainless Steel | 5/16 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-605-277 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 0.277 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-605-3 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 3/16 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-605-4 | Stainless Steel | 3/8 in. | - | 1/4 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-6M5-4M | Stainless Steel | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-815-6 | Stainless Steel | 1/2 in. | - | 3/8 in. ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
| SS-8M5-6M | Stainless Steel | 8 mm | - | 6 mm ID | Plastic Tubing Insert | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
