|
316 Stainless Steel IPT Series Tee, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)
Referencia #: T6MF20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
TesLos racores de acero inoxidable 316 soportan altas temperaturas y presiones. La unión en te permite conexiones de tres vías entre tubos y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos a alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
316 Stainless Steel IPT Series Tee, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Especificaciones
T6MF20 — 316 Stainless Steel IPT Series Tee, 3/8 in. Medium Pressure Coned and Threaded Connection, 20 000 psi (1379 bar)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Conexión hembra con cono y rosca de media presión |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Conexión hembra con cono y rosca de media presión |
| Tamaño conexión 3 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 3 | Conexión hembra con cono y rosca de media presión |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 22360605 |
| eClass (6.0) | 22360190 |
| eClass (6.1) | 22360190 |
| eClass (10.1) | 22360190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4HF60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Ver producto |
| T4MF20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Ver producto |
| T9HF60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Ver producto |
| T9MF20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
