text.skipToContent text.skipToNavigation
PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen

Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen

Die PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® ermöglichen einen sicheren, effizienten Betrieb von Fluidsystemen in hochreinen Anwendungen. Sie sind ideal für den Einsatz in der Halbleiterfertigung und in aggressiven chemischen Umgebungen.

Hilfe bei der Auswahl von PFA-Bördelverschraubungen

Swagelok PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® werden aus geformtem Fluorpolymer hergestellt. Diese Verschraubungen bieten Zugfestigkeit, Permeationsbeständigkeit, thermische Stabilität und gewährleisten leckagefreie Verbindungen in anspruchsvollen Fluidsystemen. PFA-Verschraubungen von Swagelok sind mit anderen UHP-Produkten wie Ventilen und Rohrleitungen kompatibel und können so ein vollständig integriertes System für aggressive Fluide bilden. Die Verschraubungen werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten, z. B. gerade, winklig und in T-Form. Je nach Anwendungsanforderungen werden sie mit Standard-PFA-Körpern und PVDF-Muttern oder als reine PFA- oder PVDF-Konfigurationen angeboten.

Optimieren Sie Ihr Fluidsystem

Spezifikationen

Druckstufen Bis 18,9 bar (275 psig)
Auslegungstemperaturen 23 bis 176 °C (75 bis 350 °F)
Verschraubungskörper PFA für hochreine Anwendungen
Muttern PVDF (Standard), PFA (optional)
Endanschluss- größen: 1/8 bis 1 Zoll
Konfigurationen: Geradestücke, Winkel, T-Stücke, Kappen, Stopfen, Muttern, PVDF-Verschraubungen

Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Erfahren Sie mehr über die Auswahl von Rohrverschraubungen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Als Hersteller von Mischungskryostaten setzt Bluefors auf Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok.
Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft

Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.

Топливная система для транспортных средств, работающих на КПГ
Как создать более прибыльное производство полупроводников

Узнайте, почему выбор высококачественных деталей и узлов жидкостных и газовых систем может ускорить строительство завода по производству полупроводников и уменьшить общую стоимость владения в течение всего времени работы предприятия.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов

Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.

Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.