text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima Lisa de Nilón

Manguera Termoplástica Swagelok®

Las mangueras con ánima de material termoplástico Swagelok® (nilón y polietileno) están diseñadas para soportar con solidez los ciclos de pulsos de alta presión y el movimiento dinámico, ofreciendo un gran rendimiento en aplicaciones hidráulicas y de llenado de vehículos de gas natural comprimido (GNC).

Ver Mangueras Termoplásticas

Las mangueras termoplásticas Swagelok ofrecen un gran rendimiento frente a los pulsos de presión cuando se utilizan con bombas hidráulicas y aplicaciones de válvulas de bola. Estas mangueras rinden especialmente bien en las aplicaciones de repostaje de vehículos GNC debido a la resistencia de las mangueras a los cambios de alta presión, y están disponibles con certificado de combustible alternativo NGV y ECE R110.

Nuestra manguera con ánima de nilón de alto rendimiento para servicio general se conecta de forma rápida y segura en aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales con una variedad de conexiones finales. La pared interior lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza, mientras que la cubierta de poliuretano resiste la abrasión.

El material del ánima de la manguera Swagelok de polietileno cumple la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51, lo que la hace una opción fiable para utilizar en aplicaciones de alimentación, bebidas y lácteos. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

¿Necesita ayuda para seleccionar una manguera termoplástica?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para su Aplicación

Thermoplastic Hose Categories

End Connections

End Connections

Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.

Nylon Hose

Nylon Hose

Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.

Polyethylene Core Hose

Polyethylene Core Hose

Ensure FDA compliance and prevent system contamination in food, dairy, and water applications with Swagelok's polyethylene core hose.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.