Manguera Termoplástica — Conexiones finales
Conexiones finales para manguera con ánima metálica disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 1 pulg.)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono
- Adaptador a tubo Swagelok®, tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, NPT macho, racor Swagelok®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Thermoplastic Hose — End Connections — Connectors for Thermoplastic Hose
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas