text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch Serie B

Swagelok® versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die Serie B umfasst versatzfreie PTFE-Innenschläuche für den allgemeinen Einsatz in Anwendungen, in denen chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielt.

Weitere Informationen anfordern

Die Serie B umfasst versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit Ummantelung aus 304er-Edelstahl für eine hohe Druckbeständigkeit. Diese Schläuche kommen häufig in Anwendungen zum Einsatz, in denen chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielt.

Mit einer Größe von 1/8 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 206 bar (3.000 psig) und vielen unterschiedlichen Endanschlüssen eignet sich die Serie B für eine Vielzahl von Systemen. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung mit optionalen Schlauchabdeckungen und Kennzeichnungen erhältlich.

Alle Schlauchsysteme der Serie B werden einer Druckprüfung über 30 Sekunden mit Wasser bei Raumtemperatur unterzogen, um die Leckagefreiheit zu gewährleisten. Die Prüfungen werden bei mindestens 69 bar (1.000 psig) durchgeführt – bzw. bei 15,5 bar (225 psig), wenn die Druckeinstufung eines Endanschlusses unter 69 bar (1.000 psig) liegt.

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PTFE
Verstärkung: Ummantelung Edelstahl 304
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/8 Zoll
Betriebsdrücke Vakuum bis 206 bar (3.000 psig)
Temperaturbereich –53 bis 230 °C (–65 bis 450 °F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverbindungen; Swagelok-Rohradapter; Rohrverbindungen mit Innengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37 °-Verbindungen; Rohrverbindungen mit Außengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37 °-Verbindungen; Kwik-Clamp-Hygieneverbindungen; Kwik-Clamp 90 °-Winkelverbindungen für Hygieneanwendungen; Kwik-Clamp 45 °-Winkelverbindungen für Hygieneanwendungen; Stumpfschweißfittings; SAE 37 ° (JIC) drehbare Verbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Außengewinde; Rohrstutzen, weichgeglüht; VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde; VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe und Innengewinde; Biopharmazieklemmen der Serie TS; Rohrverbindungen mit Außengewinde, konisches ISO/BSP-Gewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Außengewinde mit 60°-Konus (ISO 228); Rohrverbindungen mit konischem ISO/BS-Innengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Innengewinde (ISO 228); drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 30°-Konus; drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 60°-Konus; JIS(A)/ISO 2852-Hygieneverbindungen; ISO-KF Vakuumflansch; Hygieneverbindungen DIN 11864-3 Serie A, Form A, Klemmring mit Rille; Verbindung gemäß DIN 11851 mit Innengewinde und Mutter; Stutzen mit losen Flanschen gemäß ASME Class 150; Stutzen mit losen Flanschen gemäß JIS 10K; Stutzen mit losen Flanschen gemäß DIN PN10; I-Line-Verbindung mit Außengewinde für Hygieneanwendungen; I-Line-Verbindung mit Innengewinde für Hygieneanwendungen; Hygieneverbindungen gemäß DIN 32676; und Hygieneverbindungen gemäß ISO 2852

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Manguera y Tubo flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.